Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1786 - Elevating castors with foot with bolt hole or mounting plate
Bill of material
K1786.063290
BESTKIPP
Order No.
K1786.063290
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
bolt hole
RL
wheel bearing
slide bearing
D
diameter
M12x15 mm
A
distance
46 mm
B
width
- mm
B1
distance
- mm
B3
width
29 mm
B4
diameter
85 mm
H
height
104 mm
H1
height
119 mm
L
Length
- mm
L1
distance
- mm
R
distance
77.5 mm
R1
diameter
63
SW
width across flats
65 mm
TFK
Permissible load
500
GEW
Approx. weight
1.2240 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245597895
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D